Valikko Haku

Letkukiristin 12.0 mm 13.8 mm PA Musta

This black hose clamp is made of Nylon. It is constructed with a double tooth interlocking jaw for exceptional strength, and it has a clamping range of 11.99-13.79 mm.
Tuotekoodi:

22DGHC00D

1014 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
500 - 2499 0,2134 €
2500 - 9999 0,1921 €
10000 + 0,1729 €
Vakiopakkaus: 500

Tilaa useita 500

Kokonaishinta:

106,70 €

500 x 0,2134 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
W 6.1 mm
D 12.0 - 13.8 mm
Asennustapa Kaksoisripa
Väri Musta
Materiaali PA
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä