Valikko Haku

Letkukiristin 15.1 mm 17.1 mm PA Musta

This black hose clamp is made of Nylon. It is constructed with a double tooth interlocking jaw for exceptional strength, and it has a clamping range of 15.01-17.09 mm.
Tuotekoodi:

22DGHC00F

25131 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
500 - 2499 0,2353 €
2500 - 9999 0,2117 €
10000 + 0,1906 €
Vakiopakkaus: 500

Tilaa useita 500

Kokonaishinta:

117,65 €

500 x 0,2353 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
W 7.2 mm
D 15.1 - 17.1 mm
Asennustapa Kaksoisripa
Väri Musta
Materiaali PA
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä