Valikko Haku

Letkukiristin 16.9 mm 19.1 mm PA Musta

This black hose clamp is made of Nylon. It is constructed with a double tooth interlocking jaw for exceptional strength, and it has a clamping range of 16.89-19.11 mm.
Tuotekoodi:

22DGHC00G

1210 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
500 - 2499 0,2461 €
2500 - 9999 0,2215 €
10000 + 0,1993 €
Vakiopakkaus: 500

Tilaa useita 500

Kokonaishinta:

123,05 €

500 x 0,2461 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
W 7.1 mm
D 16.9 - 19.1 mm
Asennustapa Kaksoisripa
Väri Musta
Materiaali PA
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä