Valikko Haku

Letkukiristin 24.5 mm 27.7 mm PA Musta

This black hose clamp is made of Nylon. It is constructed with a double tooth interlocking jaw for exceptional strength, and it has a clamping range of 24.51-27.61 mm.
Tuotekoodi:

22DGHC00L

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
250 - 1249 0,2772 €
1250 - 4999 0,2495 €
5000 + 0,2245 €
Vakiopakkaus: 250

Tilaa useita 250

Kokonaishinta:

69,30 €

250 x 0,2772 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
W 7.1 mm
D 24.5 - 27.7 mm
Asennustapa Kaksoisripa
Väri Musta
Materiaali PA
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä