Valikko Haku

Letkukiristin 40.1 mm 44.2 mm PA Musta

This black hose clamp is made of Nylon. It is constructed with a double tooth interlocking jaw for exceptional strength, and it has a clamping range of 40.11-44.2 mm.
Tuotekoodi:

22DGHC00S

500 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
250 - 1249 0,5035 €
1250 - 4999 0,4531 €
5000 + 0,4078 €
Vakiopakkaus: 250

Tilaa useita 250

Kokonaishinta:

125,88 €

250 x 0,5035 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
W 9.0 mm
D 40.1 - 44.2 mm
Asennustapa Kaksoisripa
Väri Musta
Materiaali PA
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä