Valikko Haku

Letkukiristin 59.0 mm 65.0 mm PA Musta

This black hose clamp is made of Nylon. It is constructed with a double tooth interlocking jaw for exceptional strength, and it has a clamping range of 59-64.69 mm.
Tuotekoodi:

22DGHC059

3245 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
250 - 1249 0,60 €
1250 - 4999 0,54 €
5000 + 0,486 €
Vakiopakkaus: 250

Tilaa useita 250

Kokonaishinta:

150,00 €

250 x 0,60 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
W 9.1 mm
D 59.0 - 65.0 mm
Asennustapa Kaksoisripa
Väri Musta
Materiaali PA
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä