Valikko Haku

Letkukiristin 74.7 mm 80.5 mm PA Musta

This black hose clamp is made of Nylon. It is constructed with a double tooth interlocking jaw for exceptional strength, and it has a clamping range of 74.7-80.49 mm.
Tuotekoodi:

22DGHC075

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
250 - 1249 1,0089 €
1250 - 4999 0,908 €
5000 + 0,8172 €
Vakiopakkaus: 250

Tilaa useita 250

Kokonaishinta:

252,23 €

250 x 1,0089 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
W 9.4 mm
D 74.7 - 80.5 mm
Asennustapa Kaksoisripa
Väri Musta
Materiaali PA
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä