Valikko Haku

Letkukiristin 9.2 mm 10.3 mm PA Musta

This black hose clamp is made of Nylon. It is constructed with a double tooth interlocking jaw for exceptional strength, and it has a clamping range of 9.19-10.31 mm.
Tuotekoodi:

22DGHC0BB

19549 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 4999 0,1538 €
5000 - 19999 0,1384 €
20000 + 0,1246 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

153,80 €

1000 x 0,1538 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
W 4.5 mm
D 9.2 - 10.3 mm
Asennustapa Kaksoisripa
Väri Musta
Materiaali PA
Tullinimike 7307291090

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä