Valikko Haku

Letkukiristin 15.2 mm 17.2 mm PA Väritön

This natural interlocking hose clamp is made of Nylon and has a patented interlocking design to eliminates leak paths. The clamp can be easily removed and is easy to apply.
Tuotekoodi:

22HC0593

1380 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
500 - 2499 0,2293 €
2500 - 9999 0,2064 €
10000 + 0,1858 €
Vakiopakkaus: 500

Tilaa useita 500

Kokonaishinta:

114,65 €

500 x 0,2293 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
W 6.4 mm
D 15.2 - 17.2 mm
Asennustapa Lukitus-design
Väri Väritön
Materiaali PA
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä