Valikko Haku

Letkukiristin 18.5 mm 20.1 mm PA Väritön

This natural interlocking hose clamp is made of Nylon and has a patented interlocking design to eliminates leak paths. The clamp can be easily removed and is easy to apply.
Tuotekoodi:

22HC0750

499 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
500 - 2499 0,235 €
2500 - 9999 0,2115 €
10000 + 0,1903 €
Vakiopakkaus: 500

Tilaa useita 500

Kokonaishinta:

117,50 €

500 x 0,235 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
W 5.6 mm
D 18.5 - 20.1 mm
Asennustapa Lukitus-design
Väri Väritön
Materiaali PA
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä