Valikko Haku

Letkukiristin 26.2 mm 30.2 mm PA Väritön

This natural interlocking hose clamp is made of Nylon and has a patented interlocking design to eliminates leak paths. The clamp can be easily removed and is easy to apply.
Tuotekoodi:

22HC1031

335 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
250 - 1249 0,2961 €
1250 - 4999 0,2665 €
5000 + 0,2398 €
Vakiopakkaus: 250

Tilaa useita 250

Kokonaishinta:

74,03 €

250 x 0,2961 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
W 7.5 mm
D 26.2 - 30.2 mm
Asennustapa Lukitus-design
Väri Väritön
Materiaali PA
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä