Valikko Haku

Letkukiristin 45.5 mm 53.4 mm PA Väritön

This natural interlocking hose clamp is made of Nylon and has a patented interlocking design to eliminates leak paths. The clamp can be easily removed and is easy to apply.
Tuotekoodi:

22HC1687

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 499 0,4883 €
500 - 1999 0,4395 €
2000 + 0,3955 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

48,83 €

100 x 0,4883 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
W 8.7 mm
D 45.5 - 53.4 mm
Asennustapa Lukitus-design
Väri Väritön
Materiaali PA
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä