Valikko Haku

Letkukiristin 47.5 mm 54.0 mm PA Väritön

This natural interlocking hose clamp is made of Nylon and has a patented interlocking design to eliminates leak paths. The clamp can be easily removed and is easy to apply.
Tuotekoodi:

22HC1875

1200 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 499 0,5087 €
500 - 1999 0,4579 €
2000 + 0,4121 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

50,87 €

100 x 0,5087 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
W 10.3 mm
D 47.5 - 54.0 mm
Asennustapa Lukitus-design
Väri Väritön
Materiaali PA
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä