Valikko Haku

Letkukiristin 7.2 mm 7.9 mm PA Valkoinen

White Quick Assembly Hose Clamp has an adjustable locking range to secure textile sleeves to hose and tube assemblies, with an inside diamater range of 7.2 - 7.9 mm | 0.283 - 0.312 in
Tuotekoodi:

22HSC0015

1425 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
500 - 2499 0,1585 €
2500 - 9999 0,1427 €
10000 + 0,1284 €
Vakiopakkaus: 500

Tilaa useita 500

Kokonaishinta:

79,25 €

500 x 0,1585 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
W 3.8 mm
D 7.2 - 7.9 mm
Asennustapa Nopea asennus
Väri Valkoinen
Materiaali PA
Tullinimike 7307291090

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä