10036396
USR-1131
| Määrä | Yksikköhinta |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,4757 € |
| 5000 + | 0,4673 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Paneelin paksuusalue | 0.059 - 0.236 in |
|---|---|
| Paneelin paksuusalue | 1.5 - 6.0 mm |
| Kannan läpimitta | 0.472 in |
| Kannan läpimitta | 12.0 mm |
| Kannan korkeus | 3.9 mm |
| Kannan korkeus | 0.154 in |
| Ankkurin pituus | 0.433 in |
| Ankkurin pituus | 11.0 mm |
| Reiän läpimitta | 5.0 mm |
| Reiän läpimitta | 0.197 in |
| Niittityyppi | Ruuvattava niitti |
| Niitin kannan muoto | Risti |
| Avaintyyppi | Ristipäinen uppokanta |
| Tyyli | 1 |
| Niittimateriaali | Nailon 6/6 |
| Tapin materiaali | Nailon 6/6 |
| Väri | Musta |
| Tullinimike | 3926909790 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa