Valikko Haku

Murtoilmaisevat etiketit

Varastossa

Tamper Evident Labels features a matt surface suitable for writing on and come in die-cut pieces. Some options leave a visible security 'void' message, while others do not leave any residue.

  • Murtoilmaisevat etiketit, joissa on mattapinta, joka sopii kirjoittamiseen ja jotka toimitetaan stanssattuina kappaleina.
  • Tuotteita, jotka eivät jätä liimajälkiä, ja tuotteita, jotka on suunniteltu jättämään pintaan selvästi näkyvän "void" (mitätön) -viestin.
  • Helppo keino nähdä, onko tuote tai pakkaus avattu.
Väri: Punainen, Sininen, Vihreä Sarjanumero: SRH0049, SRH0048, SRKertasTack

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
10 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Tiivistetyyppi B Etikettikoko A Osta
0,0519 € - 0,0577 € Kysy toimitusaikaa täältä
Non Transfer
60.0 mm
Small
20.0 mm
0,0674 € - 0,0749 € Kysy toimitusaikaa täältä
Total Transfer
60.0 mm
Small
20.0 mm
0,1754 € - 0,1754 € 10392 Varastossa
Non Transfer
60.0 mm
Small
20.0 mm
0,3157 € - 0,3157 € Kysy toimitusaikaa täältä
Total Transfer
85.0 mm
Large
40.0 mm
0,3157 € - 0,3157 € 9291 Varastossa
Non Transfer
85.0 mm
Large
40.0 mm
0,0932 € - 0,1036 € Kysy toimitusaikaa täältä
Total Transfer
85.0 mm
Large
40.0 mm
0,1754 € - 0,1754 € Kysy toimitusaikaa täältä
Total Transfer
60.0 mm
Small
20.0 mm
0,1754 € - 0,1754 € Kysy toimitusaikaa täältä
Non Transfer
60.0 mm
Small
20.0 mm
0,0932 € - 0,1036 € Kysy toimitusaikaa täältä
Non Transfer
85.0 mm
Large
40.0 mm
0,0463 € - 0,0514 € Kysy toimitusaikaa täältä
Total Transfer
60.0 mm
Small
20.0 mm
KertasTack 20.0 mm 60.0 mm Polyesteriteippi Sininen

20122348

Hinta-alue
0,0577 € - 0,0519 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • A
    20.0 mm
  • B
    60.0 mm
  • Etikettikoko
    Small
  • Tiivistetyyppi
    Non Transfer
  • Teippimateriaali
    Polyesteri
KertasTack 20.0 mm 60.0 mm Polyesteriteippi Punainen

20122355

Hinta-alue
0,0749 € - 0,0674 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • A
    20.0 mm
  • B
    60.0 mm
  • Etikettikoko
    Small
  • Tiivistetyyppi
    Total Transfer
  • Teippimateriaali
    Polyesteri
KertasTack 20.0 mm 60.0 mm Polyesteriteippi Punainen

20122331

Hinta-alue
0,1754 € - 0,1754 €

Varastotasot
10392 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    20.0 mm
  • B
    60.0 mm
  • Etikettikoko
    Small
  • Tiivistetyyppi
    Non Transfer
  • Teippimateriaali
    Polyesteri
KertasTack 40.0 mm 85.0 mm Polyesteriteippi Punainen

20122379

Hinta-alue
0,3157 € - 0,3157 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • A
    40.0 mm
  • B
    85.0 mm
  • Etikettikoko
    Large
  • Tiivistetyyppi
    Total Transfer
  • Teippimateriaali
    Polyesteri
KertasTack 40.0 mm 85.0 mm Polyesteriteippi Punainen

20122362

Hinta-alue
0,3157 € - 0,3157 €

Varastotasot
9291 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    40.0 mm
  • B
    85.0 mm
  • Etikettikoko
    Large
  • Tiivistetyyppi
    Non Transfer
  • Teippimateriaali
    Polyesteri
KertasTack 40.0 mm 85.0 mm Polyesteriteippi Sininen

20083717

Hinta-alue
0,1036 € - 0,0932 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • A
    40.0 mm
  • B
    85.0 mm
  • Etikettikoko
    Large
  • Tiivistetyyppi
    Total Transfer
  • Teippimateriaali
    Polyesteri
KertasTack 20.0 mm 60.0 mm Polyesteriteippi Sininen

20083663

Hinta-alue
0,1754 € - 0,1754 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • A
    20.0 mm
  • B
    60.0 mm
  • Etikettikoko
    Small
  • Tiivistetyyppi
    Total Transfer
  • Teippimateriaali
    Polyesteri
KertasTack 20.0 mm 60.0 mm Polyesteriteippi Vihreä

20083632

Hinta-alue
0,1754 € - 0,1754 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • A
    20.0 mm
  • B
    60.0 mm
  • Etikettikoko
    Small
  • Tiivistetyyppi
    Non Transfer
  • Teippimateriaali
    Polyesteri
KertasTack 40.0 mm 85.0 mm Polyesteriteippi Sininen

20083687

Hinta-alue
0,1036 € - 0,0932 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • A
    40.0 mm
  • B
    85.0 mm
  • Etikettikoko
    Large
  • Tiivistetyyppi
    Non Transfer
  • Teippimateriaali
    Polyesteri
KertasTack 20.0 mm 60.0 mm Polyesteriteippi Vihreä

20083670

Hinta-alue
0,0514 € - 0,0463 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • A
    20.0 mm
  • B
    60.0 mm
  • Etikettikoko
    Small
  • Tiivistetyyppi
    Total Transfer
  • Teippimateriaali
    Polyesteri