Valikko Haku

Painoniitti 3.2 mm 4.8 mm 4.8 mm Nailon Väritön

Mustasta nailon 66/6:sta valmistettu painoniitti, joka on valmistettu UL94 V0 -luokituksen mukaisesti. Nopea ja edullinen, voidaan asentaa ilman työkaluja. Nämä kaksiosaiset valetut kiinnikkeet toimitetaan koottuina ja käyttövalmiina. Erityisesti suunnitellut haarat laajenevat ja lukitsevat komponentit tukevasti ja pysyvästi paikoilleen.
Tuotekoodi:

27KY1250187

6532 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 4999 0,0582 €
5000 - 19999 0,0523 €
20000 + 0,0471 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

58,20 €

1000 x 0,0582 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Yhteensopiva reiän halkaisija 3.2 mm
Paneelin paksuus 4.8 mm
Kannan läpimitta 6.4 mm
Väri Väritön
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
Tullinimike 3926909790
Niittityyppi Avaimenreikäklipsi
Niitin kannan muoto Risti

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä