Valikko Haku

Painoniitti 4.0 mm 8.7 mm 8.7 mm Nailon Musta

Keyhole Clips offer an easy finger-pressure assembly. They also have good electrical insulation properties, and offer resistance to vibration, abrasion and corrosion.
Tuotekoodi:

27KY1560343B

15850 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 9999 0,1299 €
10000 - 19999 0,1233 €
20000 + 0,1169 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

129,90 €

1000 x 0,1299 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Yhteensopiva reiän halkaisija 4.0 mm
Kannan läpimitta 7.9 mm
Väri Musta
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
Tullinimike 3926909790
Niittityyppi Avaimenreikäklipsi
Niitin kannan muoto Risti

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä