Valikko Haku

Painoniitti 4.7 mm 4.7 mm 4.7 mm Nailon Väritön

These rivets go into a 0.187 in diameter hole with a 4.7 mm | 0.187 in panel thickness range.
Tuotekoodi:

27KY1870187

3998 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 4999 0,0689 €
5000 - 19999 0,062 €
20000 + 0,0558 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

68,90 €

1000 x 0,0689 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Yhteensopiva reiän halkaisija 4.7 mm
Paneelin paksuus 4.7 mm
Kannan läpimitta 7.9 mm
Väri Väritön
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
Tullinimike 3926909790
Niittityyppi Avaimenreikäklipsi
Niitin kannan muoto Risti

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä