Key Hole Clips have a hollow interior that is shaped like a key hole. This design allows the clip to collapse more completely for easy finger-pressure assembly. The tapered, bullet-style point of the rivet clip helps guide into a panel.
These clips provide good electrical insulation. They also have resistance to vibration, abrasion and corrosion - making them a durable and cost-effective fastening solution. Available for a range of hole diameters and panel thicknesses.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Tuotekoodi | Hinta-alue | Saatavuus | Yhteensopiva reiän halkaisija | Väri | Paneelin paksuus | Kannan läpimitta | Osta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0558 € - 0,0689 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.185 in
4.7 mm
|
Väritön
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
0,0471 € - 0,0582 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.126 in
3.2 mm
|
Väritön
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,0558 € - 0,0689 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.157 in
4.0 mm
|
Väritön
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
0,0558 € - 0,0689 € | 6411 Varastossa |
0.157 in
4.0 mm
|
Väritön
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
0,0558 € - 0,0689 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.157 in
4.0 mm
|
Väritön
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
0,0558 € - 0,0689 € | 4500 Varastossa |
0.22 in
5.6 mm
|
Väritön
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
||
0,0675 € - 0,0834 € | 930 Varastossa |
0.252 in
6.4 mm
|
Väritön
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,0674 € - 0,0832 € | 1860 Varastossa |
0.252 in
6.4 mm
|
Väritön
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,0713 € - 0,0881 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.252 in
6.4 mm
|
Väritön
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,0471 € - 0,0582 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.126 in
3.2 mm
|
Väritön
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,0558 € - 0,0689 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.157 in
4.0 mm
|
Väritön
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
0,0558 € - 0,0689 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.157 in
4.0 mm
|
Väritön
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
0,0558 € - 0,0689 € | 804 Varastossa |
0.22 in
5.6 mm
|
Väritön
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
||
0,0578 € - 0,0713 € | 60 Varastossa |
0.22 in
5.6 mm
|
Väritön
|
0.291 in
7.4 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
||
0,0674 € - 0,0832 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.252 in
6.4 mm
|
Väritön
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,0713 € - 0,0881 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.252 in
6.4 mm
|
Väritön
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,1169 € - 0,1299 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.157 in
4.0 mm
|
Musta
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
0,0713 € - 0,0881 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.252 in
6.4 mm
|
Väritön
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,0558 € - 0,0689 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.157 in
4.0 mm
|
Väritön
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
0,0558 € - 0,0689 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.22 in
5.6 mm
|
Väritön
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.