Valikko Haku

Nailoniset kiinnitysniitit

Varastossa

Key Hole Clips have a hollow interior that is shaped like a key hole. This design allows the clip to collapse more completely for easy finger-pressure assembly. The tapered, bullet-style point of the rivet clip helps guide into a panel.

These clips provide good electrical insulation. They also have resistance to vibration, abrasion and corrosion - making them a durable and cost-effective fastening solution. Available for a range of hole diameters and panel thicknesses.

  • Material: Nylon 6/6
  • Colours: Black and Natural
  • UL94 V2 Material Flammability Rating


Series Code :SR1970

Sarjanumero: SR1970

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
34 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Yhteensopiva reiän halkaisija Väri Paneelin paksuus Kannan läpimitta Osta
0,0713 € - 0,0881 € 4034 Varastossa
6.4 mm
Väritön
7.1 mm
12.7 mm
0,1169 € - 0,1299 € 15850 Varastossa
4.0 mm
Musta
7.9 mm
0,0471 € - 0,0582 € 8064 Varastossa
3.2 mm
Väritön
3.2 mm
6.4 mm
0,0471 € - 0,0582 € 746 Varastossa
3.2 mm
Väritön
6.4 mm
6.4 mm
0,0558 € - 0,0689 € 6656 Varastossa
4.0 mm
Väritön
4.7 mm
7.9 mm
0,0578 € - 0,0713 € 5992 Varastossa
5.6 mm
Väritön
6.4 mm
8.7 mm
0,0674 € - 0,0832 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.4 mm
Väritön
4.0 mm
12.7 mm
0,0471 € - 0,0582 € 18292 Varastossa
3.2 mm
Väritön
2.4 mm
6.4 mm
0,0558 € - 0,0689 € 342 Varastossa
4.0 mm
Väritön
8.7 mm
7.9 mm
0,0558 € - 0,0689 € 1946 Varastossa
5.6 mm
Väritön
4.0 mm
8.7 mm
0,0578 € - 0,0713 € 21650 Varastossa
5.6 mm
Väritön
7.9 mm
8.7 mm
0,0674 € - 0,0832 € 1964 Varastossa
6.4 mm
Väritön
4.7 mm
12.7 mm
0,0558 € - 0,0689 € 2000 Varastossa
4.0 mm
Väritön
7.1 mm
7.9 mm
0,0558 € - 0,0689 € 3998 Varastossa
4.7 mm
Väritön
4.7 mm
7.9 mm
  • / 2
Painoniitti 6.4 mm 7.1 mm 7.1 mm Nailon Väritön

27KY2500281

Hinta-alue
0,0881 € - 0,0713 €

Varastotasot
4034 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    6.4 mm
  • Paneelin paksuus
    7.1 mm
  • Kannan läpimitta
    12.7 mm
  • Väri
    Väritön
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Painoniitti 4.0 mm 8.7 mm 8.7 mm Nailon Musta

27KY1560343B

Hinta-alue
0,1299 € - 0,1169 €

Varastotasot
15850 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    4.0 mm
  • Kannan läpimitta
    7.9 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • Tullinimike
    3926909790
Painoniitti 3.2 mm 3.2 mm 3.2 mm Nailon Väritön

27KY1250125

Hinta-alue
0,0582 € - 0,0471 €

Varastotasot
8064 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    3.2 mm
  • Paneelin paksuus
    3.2 mm
  • Kannan läpimitta
    6.4 mm
  • Väri
    Väritön
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Painoniitti 3.2 mm 6.4 mm 6.4 mm Nailon Väritön

27KY1250250

Hinta-alue
0,0582 € - 0,0471 €

Varastotasot
746 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    3.2 mm
  • Paneelin paksuus
    6.4 mm
  • Kannan läpimitta
    6.4 mm
  • Väri
    Väritön
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Painoniitti 4.0 mm 4.7 mm 4.8 mm Nailon Väritön

27KY1560187

Hinta-alue
0,0689 € - 0,0558 €

Varastotasot
6656 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    4.0 mm
  • Paneelin paksuus
    4.7 mm
  • Kannan läpimitta
    7.9 mm
  • Väri
    Väritön
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Painoniitti 5.6 mm 6.4 mm 6.4 mm Nailon Väritön

27KY2190250

Hinta-alue
0,0713 € - 0,0578 €

Varastotasot
5992 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    5.6 mm
  • Paneelin paksuus
    6.4 mm
  • Kannan läpimitta
    8.7 mm
  • Väri
    Väritön
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Painoniitti 6.4 mm 4.0 mm 4.0 mm Nailon Väritön

27KY2500156

Hinta-alue
0,0832 € - 0,0674 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    6.4 mm
  • Paneelin paksuus
    4.0 mm
  • Kannan läpimitta
    12.7 mm
  • Väri
    Väritön
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Painoniitti 3.2 mm 2.4 mm 2.4 mm Nailon Väritön

27KY1250093

Hinta-alue
0,0582 € - 0,0471 €

Varastotasot
18292 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    3.2 mm
  • Paneelin paksuus
    2.4 mm
  • Kannan läpimitta
    6.4 mm
  • Väri
    Väritön
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Painoniitti 4.0 mm 8.7 mm 8.7 mm Nailon Väritön

27KY1560343

Hinta-alue
0,0689 € - 0,0558 €

Varastotasot
342 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    4.0 mm
  • Paneelin paksuus
    8.7 mm
  • Kannan läpimitta
    7.9 mm
  • Väri
    Väritön
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Painoniitti 5.6 mm 4.0 mm 4.0 mm Nailon Väritön

27KY2190156

Hinta-alue
0,0689 € - 0,0558 €

Varastotasot
1946 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    5.6 mm
  • Paneelin paksuus
    4.0 mm
  • Kannan läpimitta
    8.7 mm
  • Väri
    Väritön
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Painoniitti 5.6 mm 7.9 mm 7.9 mm Nailon Väritön

27KY2190312

Hinta-alue
0,0713 € - 0,0578 €

Varastotasot
21650 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    5.6 mm
  • Paneelin paksuus
    7.9 mm
  • Kannan läpimitta
    8.7 mm
  • Väri
    Väritön
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Painoniitti 6.4 mm 4.7 mm 4.8 mm Nailon Väritön

27KY2500187

Hinta-alue
0,0832 € - 0,0674 €

Varastotasot
1964 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    6.4 mm
  • Paneelin paksuus
    4.7 mm
  • Kannan läpimitta
    12.7 mm
  • Väri
    Väritön
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Painoniitti 4.0 mm 7.1 mm 7.1 mm Nailon Väritön

27KY1560281

Hinta-alue
0,0689 € - 0,0558 €

Varastotasot
2000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    4.0 mm
  • Paneelin paksuus
    7.1 mm
  • Kannan läpimitta
    7.9 mm
  • Väri
    Väritön
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Painoniitti 4.7 mm 4.7 mm 4.7 mm Nailon Väritön

27KY1870187

Hinta-alue
0,0689 € - 0,0558 €

Varastotasot
3998 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    4.7 mm
  • Paneelin paksuus
    4.7 mm
  • Kannan läpimitta
    7.9 mm
  • Väri
    Väritön
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2