Valikko Haku

Nallitulppa

Varastossa

These Blasting Plugs are intended to mask blasting and wet paint applications. The inside pipe surface remains clean and is shielded from steel grit damage and impact.

When painting, it provides minimal shadowing and can endure high pressures, making it highly durable.

It incorporates a screwdriver slot for easy mounting and disassembly. It is resistant to temperatures ranging from -30C to +50C. It is commonly used in mechanical, construction, oil and gas, medicinal, and painting applications.

  • Siinä on ura ruuviavaimille, joiden kierrekoko on M16X12.
  • Kestää korkeita paineita ja on kestävä.
  • Kestää lämpötiloja -30 C – +50 C välillä.
Materiaali: LDPE Väri: Punainen Sarjanumero: SRF0013

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
1 hakutulos
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko H h2 d1 h1 Osta
0,1544 € - 0,1715 € 18963 Varastossa
M16
27.0 mm
21.5 mm
14.1 mm
12.0 mm
Nallitulppa Metric-Kierteet M16 x 2.0 LDPE Punainen

10106457

Hinta-alue
0,1715 € - 0,1544 €

Varastotasot
18963 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    16.0 mm
  • H
    27.0 mm
  • h1
    12.0 mm
  • h2
    21.5 mm
  • d1
    14.1 mm