Napasuojat suojaavat kaapelinpäiden liitäntöjä ja estävät oikosulut. Valmistettu sähköä johtamattomasta muovista.
Sarjanumero: SR2807
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Tuotekoodi | Hinta-alue | Saatavuus | Kokonaispituus | Tyyli | Yhteensopivat kaapelin halkaisijat | Osta |
---|---|---|---|---|---|---|
0,3669 € - 0,3956 € | 1000 Varastossa |
0.512 in
13.0 mm
|
|
|
||
0,0508 € - 0,1316 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
Standard
|
|
||
0,0749 € - 0,1023 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.768 in
19.5 mm
|
Standard
|
|
||
0,4887 € - 0,5147 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
Standard
|
|
||
0,2231 € - 0,2738 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.949 in
24.1 mm
|
|
|
||
0,2039 € - 0,2505 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.339 in
34.0 mm
|
|
|
||
0,0571 € - 0,1483 € | 17465 Varastossa |
1.039 in
26.4 mm
|
Standard
|
|
||
0,1861 € - 0,2286 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.98 in
24.9 mm
|
|
|
||
0,0709 € - 0,184 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.768 in
19.5 mm
|
Standard
|
|
||
0,0558 € - 0,1489 € | 1500 Varastossa |
1 in
25.4 mm
|
Standard
|
|
||
0,0627 € - 0,1627 € | 328416 Varastossa |
0.728 in
18.5 mm
|
Post Fit
|
|
||
0,0402 € - 0,1043 € | 20000 Varastossa |
1 in
25.4 mm
|
Standard
|
|
||
0,2039 € - 0,2505 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.299 in
33.0 mm
|
|
|
||
0,1369 € - 0,1684 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.512 in
13.0 mm
|
|
|
||
0,0394 € - 0,102 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.768 in
19.5 mm
|
Standard
|
|
||
0,2259 € - 0,2751 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.969 in
24.6 mm
|
|
|
||
0,1889 € - 0,2313 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.906 in
23.0 mm
|
|
|
||
0,0571 € - 0,1483 € | 29712 Varastossa |
|
Standard
|
|
||
0,0603 € - 0,1566 € | 4000 Varastossa |
0.591 in
15.0 mm
|
Post Fit
|
|
||
0,0534 € - 0,1385 € | 370 Varastossa |
|
Standard
|
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa