Valikko Haku

Pääte-eristin 18.5 mm PVC Kirkas

This post-fit terminal sleeve is used to insulate and protect wiring terminals, this type of sleeve is widely used in the automotive industry. Made for right-angled terminals and is push-fitted into place.
Tuotekoodi:

10145

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 9999 0,1627 €
10000 + 0,0627 €
Vakiopakkaus: 10000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

162,70 €

1000 x 0,1627 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Sertifiointi UL
Väri Kirkas
Koko materiaali Pehmeä polyvinyylikloridi
Suunta Right Angled
Tyyli Post Fit
Jalustan pituus 8.5 mm
Sisähalkaisija 4.0 mm
Kokonaispituus 18.5 mm
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä