Valikko Haku

Pääte-eristin 19.5 mm PVC Kirkas

Tätä pääteholkkia käytetään johtopäätteiden eristykseen ja suojaukseen: tämän tyyppinen holkki on valmistettu suorille päätteille, ja se tulee laittaa ennen kuin holkki kiinnitetään johtoon.
Tuotekoodi:

10973

4936 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 9999 0,184 €
10000 + 0,0709 €
Vakiopakkaus: 10000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

184,00 €

1000 x 0,184 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Kirkas
Koko materiaali Pehmeä polyvinyylikloridi
Suunta Suora
Tyyli Reunansuojus
Jalustan pituus 11.0 mm
Sisäkorkeus 11.0 mm
Sisäleveys 3.2 mm
Kokonaispituus 19.5 mm
Akselin pituus 32.9 mm
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä