Valikko Haku

Pääte-eristin 22-18 23.0 mm PVC Läpinäkyvä sininen

Pika-asennettava pääte-eristin. Paras suojaus esiasennettuna johtoon ja liu'utettuna päätteen yli.
Tuotekoodi:

235830

3056 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 4999 0,2313 €
5000 - 9999 0,2163 €
10000 + 0,1889 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

231,30 €

1000 x 0,2313 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Läpinäkyvä sininen
Koko materiaali Pehmeä polyvinyylikloridi
Suunta Suora
Jalustan pituus 5.0 mm
Kokonaispituus 23.0 mm
Holkin halkaisija 4.1 mm
Seinämän paksuus 0.8 mm
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-0
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä