Valikko Haku

Nippusiteen pidike Sisään painettava 5.6 mm PA Väritön

This push-in arrowhead cable tie mount is manufactured from nylon and has a UL94 V-2 flammability rating.
Tuotekoodi:

23TA00100

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 4999 0,1697 €
5000 - 19999 0,1528 €
20000 + 0,1375 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

169,70 €

1000 x 0,1697 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Väritön
Asennustapa Sisään painettava
Yhteensopiva reiän halkaisija 4.8 mm
Kokonaiskorkeus 10.2 mm
Kokonaispituus 10.2 mm
Kokonaisleveys 8.1 mm
Koko materiaali Polyamidi 6.6
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä