Painokiinnitteiset nippusidepidikkeet kiinnitetään painamalla; ne ovat irrotettavissa, ja niitä käytetään paneeleissa, joissa on valmiit reiät.
Sarjanumero: SR2022
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Yhteensopiva reiän halkaisija | Suurin yhteensopiva nippusiteen leveys | Paneelin paksuusalue | Asennustapa | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1409 € - 0,174 € | 148998 Varastossa |
0.189 in
4.8 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Sisään painettava
|
||
| 0,1409 € - 0,174 € | 3000 Varastossa |
0.189 in
4.8 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Sisään painettava
|
||
| 0,3707 € - 0,4576 € | 989 Varastossa |
|
0.320 in
8.1 mm
|
|
Fir Tree
|
||
| 0,1313 € - 0,1622 € | 41357 Varastossa |
0.189 in
4.8 mm
|
0.190 in
4.8 mm
|
0.02 - 0.091 in
0.5 - 2.3 mm
|
Sisään painettava
|
||
| 0,2708 € - 0,3311 € | 68876 Varastossa |
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.125 in
3.18 mm
|
|
||
| 0,2691 € - 0,3073 € | 11897 Varastossa |
|
0.154 in
3.9 mm
|
|
Sisään painettava
|
||
| 10253724 | 0,2315 € - 0,2568 € | 195800 Varastossa |
|
|
|
Sisään painettava
|
|
| 0,2287 € - 0,2778 € | 5357 Varastossa |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
Sisään painettava
|
||
| 0,1255 € - 0,1627 € | 306 Varastossa |
0.154 in
3.9 mm
|
0.209 in
5.3 mm
|
|
Push In
|
||
| 0,2067 € - 0,2351 € | 766600 Varastossa |
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
||
| 0,1511 € - 0,1865 € | 2000 Varastossa |
0.189 in
4.8 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.02 - 0.091 in
0.5 - 2.3 mm
|
Push In
|
||
| 0,1756 € - 0,2011 € | 27795 Varastossa |
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.055 - 0.079 in
1.4 - 2.0 mm
|
Sisään painettava
|
||
| 0,1529 € - 0,1992 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.319 in
8.1 mm
|
|
Sisään painettava
|
||
| 0,1248 € - 0,1387 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Ruuvi
|
||
| 0,0996 € - 0,1978 € | 13400 Varastossa |
0.169 in
4.3 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
|
Ruuvi
|
||
| 0,1343 € - 0,1614 € | 8673 Varastossa |
|
0.209 in
5.3 mm
|
|
Ruuvi
|
||
| 0,3185 € - 0,3396 € | 54882 Varastossa |
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.031 - 0.118 in
0.8 - 3.0 mm
|
Sisään painettava
|
||
| 0,2708 € - 0,3311 € | 208952 Varastossa |
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.031 - 0.078 in
0.79 - 1.98 mm
|
Sisään painettava
|
||
| 10009420 | 0,2483 € - 0,3073 € | 36045 Varastossa |
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
Sisään painettava
|
|
| 0,063 € - 0,0779 € | 13990 Varastossa |
|
|
0.039 - 0.177 in
1.0 - 4.5 mm
|
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa