Valikko Haku

Nippusiteen pidike Ruuvi 4.8 mm PA Väritön

Ruuvattava nippusideankkuri. Tämä tuote on valmistettu UL94 V-2 -luokitetusta materiaalista.
Tuotekoodi:

460336

27949 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 999 0,0558 €
1000 - 1999 0,0531 €
2000 + 0,0503 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

5,58 €

100 x 0,0558 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Väritön
Asennustapa Ruuvi
Yhteensopiva reiän halkaisija 3.0 mm
Kokonaiskorkeus 7.0 mm
Kokonaispituus 15.0 mm
Kokonaisleveys 10.0 mm
Koko materiaali Polyamidi 6.6
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä