Valikko Haku

Nippusiteen pidike Ruuvi M5 9.0 mm PA Väritön

Ruuvattava nippusideankkuri. Tämä tuote on valmistettu UL94 V-2 -luokitetusta materiaalista.
Tuotekoodi:

460338

698 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 999 0,1354 €
1000 - 1999 0,1285 €
2000 + 0,1218 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

13,54 €

100 x 0,1354 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Väritön
Asennustapa Ruuvi
Kokonaiskorkeus 17.5 mm
Kokonaispituus 23.0 mm
Kokonaisleveys 13.8 mm
Koko materiaali Polyamidi 6.6
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä