Valikko Haku

Nippusiteen pidike Sisään painettava 5.0 mm PA Musta

This push-in cable tie mount is manufactured from nylon and has a UL94 V-2 flammability rating.
Tuotekoodi:

462716

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 999 0,2505 €
1000 - 1999 0,2382 €
2000 + 0,2259 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

25,05 €

100 x 0,2505 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Musta
Asennustapa Kuusipuu
Yhteensopiva reiän halkaisija 7.6 mm
Koko materiaali Polyamidi 6.6
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
Tyyli Push Fit
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä