Valikko Haku

Nippusiteen pidike Ruuvi 4.8 mm PA Musta

Ruuvattava nippusideankkuri. Tämä tuote on valmistettu UL94 V-2 -luokitetusta materiaalista.
Tuotekoodi:

494649

9072 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 999 0,0521 €
1000 - 1999 0,0494 €
2000 + 0,0468 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

5,21 €

100 x 0,0521 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Musta
Asennustapa Ruuvi
Kokonaiskorkeus 5.0 mm
Kokonaispituus 19.0 mm
Kokonaisleveys 9.5 mm
Koko materiaali Polyamidi 6.6
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä