Valikko Haku

Nippusiteen pidike Ruuvattava ja niitti #10. M5. 1/4. M6 8.2 mm PA Musta

Ruuvattava nippusideankkuri, joka voidaan kiinnittää tavallisella ruuvilla tai SR-sarjan niitillä. Tämä tuote on valmistettu UL94 V-2 -luokitetusta materiaalista.
Tuotekoodi:

FTH-14R-01BK-M

3197 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 4999 0,178 €
5000 - 9999 0,1655 €
10000 - 19999 0,1562 €
20000 + 0,1482 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

178,00 €

1000 x 0,178 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Musta
Asennustapa Ruuvattava
Yhteensopiva reiän halkaisija 5.2 mm
Kokonaiskorkeus 9.8 mm
Kokonaispituus 22.2 mm
Kokonaisleveys 15.7 mm
Koko materiaali Polyamidi 6.6
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä