Valikko Haku

Nippusiteen pidike Sisään painettava 0.190 in PA Väritön

Työnnettävät kaapelipidikkeet on helppo asentaa, ja ne tarjoavat vakautta käyttösovelluksellesi. Matala profiili pitää ne kaukana muista tärkeistä komponenteista. Tämä tuote on valmistettu UL94 V-2 -luokitetusta materiaalista.
Tuotekoodi:

FTH-15-01-M

109658 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 4999 0,2293 €
5000 - 9999 0,2141 €
10000 + 0,2017 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

229,30 €

1000 x 0,2293 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Väritön
Asennustapa Kuusipuu
Kokonaiskorkeus 13.1 mm
Koko materiaali Polyamidi 6.6
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
Tullinimike 3926909790

Tuote FTH-15-01-M korvaa:

Kaapelisiteen pidin - Väritön ; PA ; Yhteensopivat nippusidekoot 7.9 mm | 0.311 in
Tuotekoodi: 23TAPM312344

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä