Valikko Haku

Nippusiteen pidike Sisään painettava 13.0 mm PA Musta

This snap mounted cable tie mount is manufactured from black nylon.
Tuotekoodi:

FTH-27-1-19BK

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
500 - 999 0,7059 €
1000 - 4999 0,4697 €
5000 + 0,4383 €
Vakiopakkaus: 500

Tilaa useita 500

Kokonaishinta:

352,95 €

500 x 0,7059 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Musta
Asennustapa Sisään painettava
Erityisominaisuudet Tarranauhalle ja koukulle & #38
Yhteensopiva reiän halkaisija 9.5 mm
Kokonaispituus 28.1 mm
Kokonaisleveys 19.0 mm
Koko materiaali Polyamidi 6.6
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä