Valikko Haku

Nippusiteen pidike Ruuvi 4 0.142 in PA Väritön

Ruuvattava nippusideankkuri, joka voidaan kiinnittää tavallisella ruuvilla tai SR-sarjan niitillä. Tämä tuote on valmistettu UL94 V-2 -luokitetusta materiaalista.
Tuotekoodi:

FTH-28RS-01

58764 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 4999 0,3066 €
5000 - 9999 0,2861 €
10000 + 0,2505 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

306,60 €

1000 x 0,3066 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Väritön
Asennustapa Ruuvi
Kokonaiskorkeus 6.1 mm
Kokonaispituus 13.0 mm
Kokonaisleveys 8.3 mm
Koko materiaali Polyamidi 6.6
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä