Valikko Haku

Nippusiteen pidike Sisään painettava 0.190 in PA Väritön

Tämä kiinni painettava nuolenpäänippusidekiinnike on valmistettu värittömästä nailonista, ja sen materiaalin palostandardi on UL94 V-2.
Tuotekoodi:

FTH-3-01-M

8932 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 4999 0,3231 €
5000 - 9999 0,3012 €
10000 + 0,2642 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

323,10 €

1000 x 0,3231 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Väritön
Asennustapa Sisään painettava
Yhteensopiva reiän halkaisija 4.7 mm
Kokonaispituus 14.3 mm
Kokonaisleveys 7.1 mm
Koko materiaali Polyamidi 6.6
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä