Valikko Haku

Nippusiteen pidike Sisään painettava 4.8 mm PA Musta

Kuusipuukiinnitteinen pikasidepidike on valmistettu mustasta nailonista. Kuusipuukanta tarttuu reiän sisäpintaan.
Tuotekoodi:

FTH-37-1-ASS

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
500 - 999 0,7749 €
1000 - 4999 0,4886 €
5000 + 0,4559 €
Vakiopakkaus: 500

Tilaa useita 50

Kokonaishinta:

387,45 €

500 x 0,7749 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Musta
Asennustapa Kuusipuu
Erityisominaisuudet Sisältää esiasennetun nippusiteen
Yhteensopiva reiän halkaisija 7.0 mm
Kokonaiskorkeus 13.4 mm
Kokonaisleveys 13.3 mm
Koko materiaali Polyamidi 6.6
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä