Valikko Haku

Nippusiteen pidike Sisään painettava 5.6 mm PA Väritön

Tämä kiinni painettava nuoliklipsinippusidekiinnike on valmistettu värittömästä nailonista, ja sen materiaalin palostandardi on UL94 V-0.
Tuotekoodi:

FTH-41-19

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 4999 0,182 €
5000 - 9999 0,1637 €
10000 + 0,1474 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

182,00 €

1000 x 0,182 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Väritön
Asennustapa Sisään painettava
Yhteensopiva reiän halkaisija 4.8 mm
Kokonaiskorkeus 16.5 mm
Kokonaispituus 17.0 mm
Kokonaisleveys 6.0 mm
Koko materiaali Polyamidi 6.6
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-0
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä