Valikko Haku

Nippusiteen pidike Sisään painettava 5.8 mm PA Musta

Tämä vaativan käytön nippusidekiinnike kiinnitetään kokoonpanoon kahdella yhdysrakenteisella painoniitillä, joissa on ura nippusiteelle. Asennuskiinnike on valmistettu mustasta nailonista, ja sillä on UL94 V-2 -luokitus. Käytetään kohteissa, joihin on kiinnitettävä suurempia johtonippuja.
Tuotekoodi:

FTH-42-2-01BK

1504 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 4999 0,3313 €
5000 + 0,3107 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

331,30 €

1000 x 0,3313 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Musta
Asennustapa Kuusipuu
Yhteensopiva reiän halkaisija 4.7 mm
Kokonaiskorkeus 15.0 mm
Kokonaispituus 30.0 mm
Kokonaisleveys 15.0 mm
Koko materiaali Polyamidi 6.6
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä