Valikko Haku

Nippusiteen pidike Sisään painettava 6.6 mm PA Väritön

Tämä kiinni painettava nuolenpäänippusidekiinnike on valmistettu värittömästä nailonista, ja sen materiaalin palostandardi on UL94 V-0.
Tuotekoodi:

FTH-6-19-M

6506 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 4999 0,4586 €
5000 + 0,4271 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

458,60 €

1000 x 0,4586 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Väritön
Asennustapa Sisään painettava
Yhteensopiva reiän halkaisija 6.4 mm
Kokonaiskorkeus 17.5 mm
Kokonaispituus 17.5 mm
Kokonaisleveys 15.9 mm
Koko materiaali Polyamidi 6.6
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-0
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä