Valikko Haku

Nippusiteen pidike Työntösovite 5.0 mm PA Väritön

This Fir Tree Zip Tie Holder is made of natural nylon, the blunt tip allows for maximum grip in blind holes and minimum protrusion in through holes it is UL recognised to E71558.
Tuotekoodi:

NM23PM25

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 499 0,2204 €
500 - 999 0,1889 €
1000 + 0,1656 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

22,04 €

100 x 0,2204 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Väritön
Asennustapa Kuusipuu
Yhteensopiva reiän halkaisija 6.2 mm
Kokonaiskorkeus 13.6 mm
Kokonaispituus 13.6 mm
Koko materiaali Polyamidi 6.6
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä