Valikko Haku

Nippusiteen pidike Sisään painettava 7.2 mm PA Musta

Tuotekoodi:

TCHBH1-1-19

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
500 - 999 0,4295 €
1000 - 4999 0,3918 €
5000 + 0,3667 €
Vakiopakkaus: 500

Tilaa useita 500

Kokonaishinta:

214,75 €

500 x 0,4295 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Musta
Asennustapa Kuusipuu
Yhteensopiva reiän halkaisija 4.8 mm
Kokonaiskorkeus 11.5 mm
Kokonaispituus 45.0 mm
Koko materiaali Polyamidi 6.6
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-0
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä