Valikko Haku

Napsautettava välilevy

Varastossa

Nämä napsautettavat välilevyt on suunniteltu tukemaan raskaasti kuormitettuja piirilevyjä. Levyssä ei tarvita reikää, joten sen alle on helppo päästä käsiksi. Niissä on laippakanta, joka pitää ne tukevina.

Sarjanumero: SR6431

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
56 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Lukkokannan korkeus Reiän läpimitta Paneelin paksuus Välilevyn pituus Osta
0,3087 € - 0,3342 € 1998 Varastossa
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
7.9 mm
0,1659 € - 0,1844 € 3863 Varastossa
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
15.9 mm
0,3087 € - 0,3342 € 3000 Varastossa
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
15.9 mm
0,3087 € - 0,3342 € 4000 Varastossa
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
11.1 mm
0,2182 € - 0,2424 € 20300 Varastossa
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
6.4 mm
0,2063 € - 0,3831 € 10708 Varastossa
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
4.0 mm
0,1225 € - 0,1362 € 29550 Varastossa
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
11.1 mm
0,1936 € - 0,3606 € 65 Varastossa
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
2.5 mm
0,1992 € - 0,3676 € 1100 Varastossa
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
3.0 mm
0,2102 € - 0,2336 € 328900 Varastossa
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
7.9 mm
0,1936 € - 0,3606 € Kysy toimitusaikaa täältä
2.5 mm
2.2 mm
1.6 mm
2.7 mm
0,1617 € - 0,1796 € 36219 Varastossa
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
14.3 mm
0,1172 € - 0,1302 € 13242 Varastossa
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
1.6 mm
0,2563 € - 0,2931 € 7010 Varastossa
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
3.2 mm
0,3087 € - 0,3342 € 988 Varastossa
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
14.3 mm
0,2103 € - 0,2337 € 103991 Varastossa
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
3.2 mm
0,3087 € - 0,3342 € 94117 Varastossa
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
6.4 mm
0,145 € - 0,1611 € 33590 Varastossa
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
9.5 mm
0,2161 € - 0,3985 € 9072 Varastossa
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
6.5 mm
0,3087 € - 0,3342 € 13000 Varastossa
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
9.5 mm
  • / 3
Jousilukkotuki 7.9 mm Nailon 6/6 UL94 V-0 Väritön

10022573

Hinta-alue
0,3342 € - 0,3087 €

Varastotasot
1998 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reiän läpimitta
    2.5 mm
  • Lukkokannan korkeus
    2.0 mm
  • Kiinnikkeen tyyppi
    Locking Teardrop Fix
  • Laipan halkaisija
    4.4 mm
Piirilevyn tuki 15.9 mm (H) Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10022481

Hinta-alue
0,1844 € - 0,1659 €

Varastotasot
3863 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reiän läpimitta
    2.5 mm
  • Lukkokannan korkeus
    2.0 mm
  • Kiinnikkeen tyyppi
    Locking Teardrop Fix
  • Laipan halkaisija
    4.4 mm
Jousilukkotuki 15.9 mm Nailon 6/6 UL94 V-0 Väritön

10022498

Hinta-alue
0,3342 € - 0,3087 €

Varastotasot
3000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reiän läpimitta
    2.5 mm
  • Lukkokannan korkeus
    2.0 mm
  • Kiinnikkeen tyyppi
    Locking Teardrop Fix
  • Laipan halkaisija
    4.4 mm
Jousilukkotuki 11.1 mm Nailon 6/6 UL94 V-0 Väritön

10022610

Hinta-alue
0,3342 € - 0,3087 €

Varastotasot
4000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reiän läpimitta
    2.5 mm
  • Lukkokannan korkeus
    2.0 mm
  • Kiinnikkeen tyyppi
    Locking Teardrop Fix
  • Laipan halkaisija
    4.4 mm
Jousilukkotuki 6.4 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10022542

Hinta-alue
0,2424 € - 0,2182 €

Varastotasot
20300 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reiän läpimitta
    2.5 mm
  • Lukkokannan korkeus
    2.0 mm
  • Kiinnikkeen tyyppi
    Locking Teardrop Fix
  • Laipan halkaisija
    4.4 mm
Jousilukkotuki 4.0 mm PA UL94 V-2 Väritön

10184615

Hinta-alue
0,3831 € - 0,2063 €

Varastotasot
10708 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reiän läpimitta
    2.0 mm
  • Lukkokannan korkeus
    2.0 mm
  • Kiinnikkeen tyyppi
    Locking Teardrop Fix
  • Laipan halkaisija
    4.8 mm
Jousilukkotuki 11.1 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10022603

Hinta-alue
0,1362 € - 0,1225 €

Varastotasot
29550 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reiän läpimitta
    2.5 mm
  • Lukkokannan korkeus
    2.0 mm
  • Kiinnikkeen tyyppi
    Locking Teardrop Fix
  • Laipan halkaisija
    4.4 mm
Jousilukkotuki 2.5 mm PA UL94 V-2 Väritön

10184530

Hinta-alue
0,3606 € - 0,1936 €

Varastotasot
65 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reiän läpimitta
    2.0 mm
  • Lukkokannan korkeus
    2.0 mm
  • Kiinnikkeen tyyppi
    Locking Teardrop Fix
  • Laipan halkaisija
    4.8 mm
Jousilukkotuki 3.0 mm PA UL94 V-2 Väritön

10184578

Hinta-alue
0,3676 € - 0,1992 €

Varastotasot
1100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reiän läpimitta
    2.0 mm
  • Lukkokannan korkeus
    2.0 mm
  • Kiinnikkeen tyyppi
    Locking Teardrop Fix
  • Laipan halkaisija
    4.2 mm
Jousilukkotuki 7.9 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10022566

Hinta-alue
0,2336 € - 0,2102 €

Varastotasot
328900 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reiän läpimitta
    2.5 mm
  • Lukkokannan korkeus
    2.0 mm
  • Kiinnikkeen tyyppi
    Locking Teardrop Fix
  • Laipan halkaisija
    4.4 mm
Jousilukkotuki 2.7 mm PA UL94 V-2 Väritön

10184691

Hinta-alue
0,3606 € - 0,1936 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reiän läpimitta
    2.2 mm
  • Lukkokannan korkeus
    2.5 mm
  • Kiinnikkeen tyyppi
    Locking Teardrop Fix
  • Laipan halkaisija
    6.0 mm
Jousilukkotuki 14.3 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10022641

Hinta-alue
0,1796 € - 0,1617 €

Varastotasot
36219 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reiän läpimitta
    2.5 mm
  • Lukkokannan korkeus
    2.0 mm
  • Kiinnikkeen tyyppi
    Locking Teardrop Fix
  • Laipan halkaisija
    4.4 mm
Piirilevyn tuki 1.6 mm (H) Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10022467

Hinta-alue
0,1302 € - 0,1172 €

Varastotasot
13242 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reiän läpimitta
    2.5 mm
  • Lukkokannan korkeus
    2.0 mm
  • Kiinnikkeen tyyppi
    Locking Teardrop Fix
  • Laipan halkaisija
    4.4 mm
Jousilukkotuki 3.2 mm Nailon 6/6 UL94 V-0 Väritön

10022511

Hinta-alue
0,2931 € - 0,2563 €

Varastotasot
7010 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reiän läpimitta
    2.5 mm
  • Lukkokannan korkeus
    2.0 mm
  • Kiinnikkeen tyyppi
    Locking Teardrop Fix
  • Laipan halkaisija
    4.4 mm
Jousilukkotuki 14.3 mm Nailon 6/6 UL94 V-0 Väritön

10022658

Hinta-alue
0,3342 € - 0,3087 €

Varastotasot
988 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reiän läpimitta
    2.5 mm
  • Lukkokannan korkeus
    2.0 mm
  • Kiinnikkeen tyyppi
    Locking Teardrop Fix
  • Laipan halkaisija
    4.4 mm
Jousilukkotuki 3.2 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10022504

Hinta-alue
0,2337 € - 0,2103 €

Varastotasot
103991 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reiän läpimitta
    2.5 mm
  • Lukkokannan korkeus
    2.0 mm
  • Kiinnikkeen tyyppi
    Locking Teardrop Fix
  • Laipan halkaisija
    4.4 mm
Jousilukkotuki 6.4 mm Nailon 6/6 UL94 V-0 Väritön

10022559

Hinta-alue
0,3342 € - 0,3087 €

Varastotasot
94117 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reiän läpimitta
    2.5 mm
  • Lukkokannan korkeus
    2.0 mm
  • Kiinnikkeen tyyppi
    Locking Teardrop Fix
  • Laipan halkaisija
    4.4 mm
Jousilukkotuki 9.5 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10022580

Hinta-alue
0,1611 € - 0,145 €

Varastotasot
33590 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reiän läpimitta
    2.5 mm
  • Lukkokannan korkeus
    2.0 mm
  • Kiinnikkeen tyyppi
    Locking Teardrop Fix
  • Laipan halkaisija
    4.4 mm
Jousilukkotuki 6.5 mm PA UL94 V-2 Väritön

10184653

Hinta-alue
0,3985 € - 0,2161 €

Varastotasot
9072 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reiän läpimitta
    2.0 mm
  • Lukkokannan korkeus
    2.0 mm
  • Kiinnikkeen tyyppi
    Locking Teardrop Fix
  • Laipan halkaisija
    4.8 mm
Jousilukkotuki 9.5 mm Nailon 6/6 UL94 V-0 Väritön

10022597

Hinta-alue
0,3342 € - 0,3087 €

Varastotasot
13000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reiän läpimitta
    2.5 mm
  • Lukkokannan korkeus
    2.0 mm
  • Kiinnikkeen tyyppi
    Locking Teardrop Fix
  • Laipan halkaisija
    4.4 mm