Valikko Haku

Napsautettava välilevy

Varastossa

Nämä napsautettavat välilevyt on suunniteltu tukemaan raskaasti kuormitettuja piirilevyjä. Levyssä ei tarvita reikää, joten sen alle on helppo päästä käsiksi. Niissä on laippakanta, joka pitää ne tukevina.

Sarjanumero: SR6431

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
55 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Reiän halkaisija B Paneelin paksuusalue B Välilevyn pituus Osta
0,2501 € - 0,286 € Kysy toimitusaikaa täältä
2.5 mm
1.6 mm
1.6 mm
0,3012 € - 0,3261 € 5587 Varastossa
2.5 mm
1.6 mm
4.8 mm
0,3012 € - 0,3261 € 998 Varastossa
2.5 mm
1.6 mm
7.9 mm
0,3012 € - 0,3261 € Kysy toimitusaikaa täältä
2.5 mm
1.6 mm
11.1 mm
0,3012 € - 0,3261 € 2988 Varastossa
2.5 mm
1.6 mm
14.3 mm
0,1889 € - 0,3518 € 1165 Varastossa
2.0 mm
1.6 mm
2.5 mm
0,1944 € - 0,3587 € 18 Varastossa
2.0 mm
1.6 mm
3.0 mm
0,2003 € - 0,228 € 2542 Varastossa
2.5 mm
1.6 mm
1.6 mm
0,2501 € - 0,286 € 8031 Varastossa
2.5 mm
1.6 mm
3.2 mm
0,3012 € - 0,3261 € 72117 Varastossa
2.5 mm
1.6 mm
6.4 mm
0,3012 € - 0,3261 € Kysy toimitusaikaa täältä
2.5 mm
1.6 mm
9.5 mm
0,3012 € - 0,3261 € 9057 Varastossa
2.5 mm
1.6 mm
12.7 mm
0,1861 € - 0,3422 € 7816 Varastossa
2.0 mm
1.6 mm
1.5 mm
0,1691 € - 0,3107 € 4400 Varastossa
2.0 mm
1.6 mm
2.0 mm
0,1944 € - 0,3587 € 9771 Varastossa
2.0 mm
1.6 mm
3.5 mm
  • / 3
Jousilukkotuki 1.6 mm PA UL94 V-0 Väritön

PST-1-19

Hinta-alue
0,286 € - 0,2501 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Tasainen tukipintakiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva pisarakiinnitys
  • Laipan halkaisija
    4.4 mm
  • Reiän halkaisija B
    2.5 mm
Jousilukkotuki 4.8 mm PA UL94 V-0 Väritön

PST-3-19

Hinta-alue
0,3261 € - 0,3012 €

Varastotasot
5587 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Tasainen tukipintakiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva pisarakiinnitys
  • Laipan halkaisija
    4.4 mm
  • Reiän halkaisija B
    2.5 mm
Jousilukkotuki 7.9 mm PA UL94 V-0 Väritön

PST-5-19

Hinta-alue
0,3261 € - 0,3012 €

Varastotasot
998 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Tasainen tukipintakiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva pisarakiinnitys
  • Laipan halkaisija
    4.4 mm
  • Reiän halkaisija B
    2.5 mm
Jousilukkotuki 11.1 mm PA UL94 V-0 Väritön

PST-7-19

Hinta-alue
0,3261 € - 0,3012 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Tasainen tukipintakiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva pisarakiinnitys
  • Laipan halkaisija
    4.4 mm
  • Reiän halkaisija B
    2.5 mm
Jousilukkotuki 14.3 mm PA UL94 V-0 Väritön

PST-9-19

Hinta-alue
0,3261 € - 0,3012 €

Varastotasot
2988 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Tasainen tukipintakiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva pisarakiinnitys
  • Laipan halkaisija
    4.4 mm
  • Reiän halkaisija B
    2.5 mm
Jousilukkotuki 2.5 mm PA UL94 V-2 Väritön

100620200002

Hinta-alue
0,3518 € - 0,1889 €

Varastotasot
1165 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Tasainen tukipintakiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva pisarakiinnitys
  • Laipan halkaisija
    4.8 mm
  • Reiän halkaisija B
    2.0 mm
Jousilukkotuki 3.0 mm PA UL94 V-2 Väritön

100620600002

Hinta-alue
0,3587 € - 0,1944 €

Varastotasot
18 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Tasainen tukipintakiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva pisarakiinnitys
  • Laipan halkaisija
    4.2 mm
  • Reiän halkaisija B
    2.0 mm
Piirilevyn tuki 1.6 mm (H) PA UL94 V-2 Väritön

PST-1-01

Hinta-alue
0,228 € - 0,2003 €

Varastotasot
2542 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Tasainen tukipintakiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva pisarakiinnitys
  • Laipan halkaisija
    4.4 mm
  • Reiän halkaisija B
    2.5 mm
Jousilukkotuki 3.2 mm PA UL94 V-0 Väritön

PST-2-19

Hinta-alue
0,286 € - 0,2501 €

Varastotasot
8031 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Tasainen tukipintakiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva pisarakiinnitys
  • Laipan halkaisija
    4.4 mm
  • Reiän halkaisija B
    2.5 mm
Jousilukkotuki 6.4 mm PA UL94 V-0 Väritön

PST-4-19

Hinta-alue
0,3261 € - 0,3012 €

Varastotasot
72117 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Tasainen tukipintakiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva pisarakiinnitys
  • Laipan halkaisija
    4.4 mm
  • Reiän halkaisija B
    2.5 mm
Jousilukkotuki 9.5 mm PA UL94 V-0 Väritön

PST-6-19

Hinta-alue
0,3261 € - 0,3012 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Tasainen tukipintakiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva pisarakiinnitys
  • Laipan halkaisija
    4.4 mm
  • Reiän halkaisija B
    2.5 mm
Jousilukkotuki 12.7 mm PA UL94 V-0 Väritön

PST-8-19

Hinta-alue
0,3261 € - 0,3012 €

Varastotasot
9057 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Tasainen tukipintakiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva pisarakiinnitys
  • Laipan halkaisija
    4.4 mm
  • Reiän halkaisija B
    2.5 mm
Jousilukkotuki 1.5 mm PA UL94 V-2 Väritön

100620000002

Hinta-alue
0,3422 € - 0,1861 €

Varastotasot
7816 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Tasainen tukipintakiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva pisarakiinnitys
  • Laipan halkaisija
    4.8 mm
  • Reiän halkaisija B
    2.0 mm
Jousilukkotuki 2.0 mm PA UL94 V-2 Väritön

100620400002

Hinta-alue
0,3107 € - 0,1691 €

Varastotasot
4400 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Tasainen tukipintakiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva pisarakiinnitys
  • Laipan halkaisija
    4.2 mm
  • Reiän halkaisija B
    2.0 mm
Jousilukkotuki 3.5 mm PA UL94 V-2 Väritön

100620800002

Hinta-alue
0,3587 € - 0,1944 €

Varastotasot
9771 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Tasainen tukipintakiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva pisarakiinnitys
  • Laipan halkaisija
    4.8 mm
  • Reiän halkaisija B
    2.0 mm