Valikko Haku
Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
23 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus h d Pultin kierre h1 h2 Tyyppi Osta
1,0692 € - 3,8814 € Kysy toimitusaikaa täältä
17.5 mm
1
0,1998 € - 1,6963 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.6 mm
1
0,8734 € - 2,323 € Kysy toimitusaikaa täältä
31.0 mm
1
0,7242 € - 0,7242 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.7 mm
14.0 mm
2
1,0172 € - 2,7054 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.0 mm
36.7 mm
2
3,9977 € - 10,6091 € Kysy toimitusaikaa täältä
49.0 mm
3
3,8608 € - 10,2641 € Kysy toimitusaikaa täältä
2.5 mm
50.0 mm
4
0,3902 € - 3,2776 € Kysy toimitusaikaa täältä
15.3 mm
1
1,3827 € - 3,6801 € Kysy toimitusaikaa täältä
37.6 mm
1
0,5407 € - 1,4404 € Kysy toimitusaikaa täältä
2.5 mm
20.2 mm
2
1,506 € - 3,9964 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0 mm
41.0 mm
2
6,7359 € - 17,9119 € Kysy toimitusaikaa täältä
92.0 mm
3
8,5021 € - 22,6271 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0 mm
102.0 mm
4
0,2108 € - 1,7796 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.6 mm
13.0 mm
2
0,8721 € - 0,8721 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.0 mm
33.7 mm
2
1,8893 € - 1,8893 € Kysy toimitusaikaa täältä
35.0 mm
3
9,3372 € - 19,6082 € Kysy toimitusaikaa täältä
98.0 mm
3
0,2546 € - 2,1477 € Kysy toimitusaikaa täältä
13.0 mm
1
0,946 € - 2,5185 € Kysy toimitusaikaa täältä
33.7 mm
1
0,4134 € - 0,9679 € Kysy toimitusaikaa täältä
2.0 mm
17.0 mm
2
  • / 2
Mutterin suojahattu M12 26.5 mm 18.8 mm LDPE Musta

463650

Hinta-alue
3,8814 € - 1,0692 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • h2
    17.5 mm
  • Tyyppi
    1
  • Tulppatyyppi
    Suojaa mutteria
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
M6 Pultti- & Mutterisuoja 14.5 mm (DIA) Musta LDPE

463647

Hinta-alue
1,6963 € - 0,1998 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • h2
    10.6 mm
  • Tyyppi
    1
  • Tulppatyyppi
    Suojaa mutteria
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
Mutterin suojahattu M16 32.5 mm 32.4 mm LDPE Musta

463652

Hinta-alue
2,323 € - 0,8734 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • h2
    31.0 mm
  • Tyyppi
    1
  • Tulppatyyppi
    Suojaa mutteria
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
Mutterisuojus aluslevyllä M8 19.0 mm 15.5 mm LDPE Musta

463658

Hinta-alue
0,7242 € - 0,7242 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • h1
    1.7 mm
  • h2
    14.0 mm
  • Tyyppi
    2
  • Tulppatyyppi
    Suojaa mutteria
  • Väri
    Musta
Mutterisuojus aluslevyllä M20 41.5 mm 39.2 mm LDPE Musta

463664

Hinta-alue
2,7054 € - 1,0172 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • h1
    3.0 mm
  • h2
    36.7 mm
  • Tyyppi
    2
  • Tulppatyyppi
    Suojaa mutteria
  • Väri
    Musta
Teleskooppinen mutteritulppa M12 26.5 mm 49.0 mm LDPE Musta

463668

Hinta-alue
10,6091 € - 3,9977 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • h2
    49.0 mm
  • Tyyppi
    3
  • Tulppatyyppi
    Suojaa mutteria
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
M12 N/A 26.5 mm (DIA) Musta LDPE

463676

Hinta-alue
10,2641 € - 3,8608 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • h1
    2.5 mm
  • h2
    50.0 mm
  • Tyyppi
    4
  • Tulppatyyppi
    Suojaa mutteria
  • Väri
    Musta
Mutterin suojahattu M10 24.0 mm 17.3 mm LDPE Musta

463649

Hinta-alue
3,2776 € - 0,3902 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • h2
    15.3 mm
  • Tyyppi
    1
  • Tulppatyyppi
    Suojaa mutteria
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
Mutterin suojahattu M24 48.3 mm 39.5 mm LDPE Musta

463656

Hinta-alue
3,6801 € - 1,3827 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • h2
    37.6 mm
  • Tyyppi
    1
  • Tulppatyyppi
    Suojaa mutteria
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
Mutterisuojus aluslevyllä M12 26.5 mm 21.5 mm LDPE Musta

463660

Hinta-alue
1,4404 € - 0,5407 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • h1
    2.5 mm
  • h2
    20.2 mm
  • Tyyppi
    2
  • Tulppatyyppi
    Suojaa mutteria
  • Väri
    Musta
Mutterisuojus aluslevyllä M24 48.6 mm 43.5 mm LDPE Musta

463666

Hinta-alue
3,9964 € - 1,506 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • h1
    4.0 mm
  • h2
    41.0 mm
  • Tyyppi
    2
  • Tulppatyyppi
    Suojaa mutteria
  • Väri
    Musta
Teleskooppinen mutteritulppa M20 40.7 mm 92.0 mm LDPE Musta

463672

Hinta-alue
17,9119 € - 6,7359 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • h2
    92.0 mm
  • Tyyppi
    3
  • Tulppatyyppi
    Suojaa mutteria
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
Teleskooppinen mutteritulppa M24 48.8 mm 102.0 mm LDPE Musta

463682

Hinta-alue
22,6271 € - 8,5021 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • h1
    4.0 mm
  • h2
    102.0 mm
  • Tyyppi
    4
  • Tulppatyyppi
    Suojaa mutteria
  • Väri
    Musta
M6 Pultti- & Mutterisuoja 14.6 mm (DIA) Musta LDPE

463657

Hinta-alue
1,7796 € - 0,2108 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • h1
    1.6 mm
  • h2
    13.0 mm
  • Tyyppi
    2
  • Tulppatyyppi
    Suojaa mutteria
  • Väri
    Musta
Mutterisuojus aluslevyllä M16 33.1 mm 35.5 mm LDPE Musta

463662

Hinta-alue
0,8721 € - 0,8721 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • h1
    3.0 mm
  • h2
    33.7 mm
  • Tyyppi
    2
  • Tulppatyyppi
    Suojaa mutteria
  • Väri
    Musta
M10 Pultti- & Mutterisuoja 23.8 mm (DIA) Musta LDPE

463667

Hinta-alue
1,8893 € - 1,8893 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • h2
    35.0 mm
  • Tyyppi
    3
  • Tulppatyyppi
    Suojaa mutteria
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
Teleskooppinen mutteritulppa M24 48.6 mm 98.0 mm LDPE Musta

463674

Hinta-alue
19,6082 € - 9,3372 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • h2
    98.0 mm
  • Tyyppi
    3
  • Tulppatyyppi
    Suojaa mutteria
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
Mutterin suojahattu M8 18.6 mm 14.7 mm LDPE Musta

463648

Hinta-alue
2,1477 € - 0,2546 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • h2
    13.0 mm
  • Tyyppi
    1
  • Tulppatyyppi
    Suojaa mutteria
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
Mutterin suojahattu M20 40.7 mm 35.8 mm LDPE Musta

463654

Hinta-alue
2,5185 € - 0,946 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • h2
    33.7 mm
  • Tyyppi
    1
  • Tulppatyyppi
    Suojaa mutteria
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
Mutterisuojus aluslevyllä M10 24.0 mm 18.5 mm LDPE Musta

463659

Hinta-alue
0,9679 € - 0,4134 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • h1
    2.0 mm
  • h2
    17.0 mm
  • Tyyppi
    2
  • Tulppatyyppi
    Suojaa mutteria
  • Väri
    Musta