Valikko Haku

M6 Pultti- & Mutterisuoja 14.6 mm (DIA) Musta LDPE

Tämä paikalleen napsautettava pultin kannan suojus on valmistettu mustasta LDPE:stä ja voi peittää aluslevyn ja mutterin.
Tuotekoodi:

463657

17730 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 999 1,7796 €
1000 - 2499 0,4915 €
2500 - 4999 0,3148 €
5000 + 0,2108 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

177,96 €

100 x 1,7796 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
h1 1.6 mm
h2 13.0 mm
Tyyppi 2
Tulppatyyppi Suojaa mutteria
Väri Musta
Koko materiaali Pienitiheyksinen polyeteeni
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä