Valikko Haku

Mutterisuojus aluslevyllä M12 26.5 mm 21.5 mm LDPE Musta

This Snap-On protection cap is made from black LDPE and can cover a washer along with the nut.
Tuotekoodi:

463660

2563 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 999 1,4404 €
1000 + 0,5407 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

144,04 €

100 x 1,4404 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
h1 2.5 mm
h2 20.2 mm
Tyyppi 2
Tulppatyyppi Suojaa mutteria
Väri Musta
Koko materiaali Pienitiheyksinen polyeteeni
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä