Valikko Haku

M10 Pultti- & Mutterisuoja 23.8 mm (DIA) Musta LDPE

Tämä kiinni napsautettava suojatulppa on valmistettu mustasta LDPE:stä, ja siinä on laajennettava pää suurempia tappeja varten.
Tuotekoodi:

463667

534 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
500 + 1,8893 €
Vakiopakkaus: 500

Tilaa useita 500

Kokonaishinta:

944,65 €

500 x 1,8893 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
h2 35.0 mm
Tyyppi 3
Tulppatyyppi Suojaa mutteria
Väri Musta
Koko materiaali Pienitiheyksinen polyeteeni
Tullinimike 3923509000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä