Valikko Haku

Napsautettavat peitetulpat

Varastossa

Snap-Fit Blanking Plugs are designed to seal unused holes and apertures without the need for fasteners or adhesives. The snap-fit mechanism ensures a secure connection that prevents accidental removal, even under pressure or vibration. Offers high impact resistance and protects against dust, moisture and pollutants. Easy to install with a simple push or snap. Ideal for application in the manufacturing, electronics and construction industries.

Se tarjoaa tukevan ja luotettavan tiivisteen ilman lisäkiinnikkeitä tai liimoja.Se kestää hyvin iskuja ja pitää pölyn, kosteuden ja muut epäpuhtaudet poissa reiästä.Se on helppo asentaa, vaatii vain työntämisen tai napsautuksen paikoilleen ilman työkaluja. Materiaali: LDPE Väri: Musta, Väritön Sarjanumero: SR1760

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
15 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus D d1 Väri H h Tyyppi Osta
0,0797 € - 0,1111 € 8220 Varastossa
17.0 mm
10.0 mm
Musta
12.0 mm
2
0,0712 € - 0,0712 € 21400 Varastossa
14.8 mm
8.2 mm
Musta
11.8 mm
2
0,2624 € - 0,4803 € 1350 Varastossa
49.5 mm
38.0 mm
Väritön
9.8 mm
3.0 mm
0,0997 € - 0,1909 € 10000 Varastossa
20.0 mm
9.5 mm
Väritön
8.5 mm
3.0 mm
0,1557 € - 0,2867 € 4000 Varastossa
31.5 mm
20.0 mm
Väritön
9.8 mm
3.0 mm
0,3718 € - 0,6837 € 1600 Varastossa
61.5 mm
50.0 mm
Väritön
9.8 mm
3.0 mm
0,2133 € - 0,3831 € 33370 Varastossa
39.5 mm
28.0 mm
Väritön
9.8 mm
3.0 mm
0,1199 € - 0,221 € 17500 Varastossa
27.0 mm
14.0 mm
Väritön
9.5 mm
7.0 mm
1
0,3929 € - 0,722 € 2065 Varastossa
62.5 mm
51.0 mm
Väritön
9.5 mm
3.0 mm
0,1655 € - 0,3035 € 10500 Varastossa
33.5 mm
22.0 mm
Väritön
9.8 mm
3.0 mm
1
0,1334 € - 0,2457 € 32500 Varastossa
27.5 mm
16.0 mm
Väritön
9.8 mm
3.0 mm
1
0,2343 € - 0,4302 € 772 Varastossa
41.0 mm
31.5 mm
Väritön
9.5 mm
3.0 mm
0,1922 € - 0,3418 € 5700 Varastossa
36.5 mm
25.0 mm
Väritön
9.8 mm
3.0 mm
0,1067 € - 0,1968 € Kysy toimitusaikaa täältä
24.0 mm
12.5 mm
Väritön
9.8 mm
3.0 mm
0,348 € - 0,6424 € 2131 Varastossa
59.0 mm
47.5 mm
Väritön
9.8 mm
3.0 mm
1
Peitetulppa Non Threaded 17.0 mm Musta LDPE - PIR

10050774

Hinta-alue
0,1111 € - 0,0797 €

Varastotasot
8220 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    17.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • d1
    10.0 mm
  • Tyyppi
    2
  • Väri
    Musta
Peitetulppa Non Threaded 14.8 mm Musta LDPE - PIR

10050705

Hinta-alue
0,0712 € - 0,0712 €

Varastotasot
21400 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    14.8 mm
  • H
    11.8 mm
  • d1
    8.2 mm
  • Tyyppi
    2
  • Väri
    Musta
Napsautettavat peitetulpat 49.5 mm LDPE - PIR Väritön

10085332

Hinta-alue
0,4803 € - 0,2624 €

Varastotasot
1350 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    49.5 mm
  • H
    9.8 mm
  • h
    3.0 mm
  • d1
    38.0 mm
  • Väri
    Väritön
Napsautettavat peitetulpat 20.0 mm LDPE - PIR Väritön

10072776

Hinta-alue
0,1909 € - 0,0997 €

Varastotasot
10000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    20.0 mm
  • H
    8.5 mm
  • h
    3.0 mm
  • d1
    9.5 mm
  • Väri
    Väritön
Napsautettavat peitetulpat 31.5 mm LDPE - PIR Väritön

10085295

Hinta-alue
0,2867 € - 0,1557 €

Varastotasot
4000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    31.5 mm
  • H
    9.8 mm
  • h
    3.0 mm
  • d1
    20.0 mm
  • Väri
    Väritön
Napsautettavat peitetulpat 61.5 mm LDPE - PIR Väritön

10085349

Hinta-alue
0,6837 € - 0,3718 €

Varastotasot
1600 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    61.5 mm
  • H
    9.8 mm
  • h
    3.0 mm
  • d1
    50.0 mm
  • Väri
    Väritön
Napsautettavat peitetulpat 39.5 mm LDPE - PIR Väritön

10085325

Hinta-alue
0,3831 € - 0,2133 €

Varastotasot
33370 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    39.5 mm
  • H
    9.8 mm
  • h
    3.0 mm
  • d1
    28.0 mm
  • Väri
    Väritön
Napsautettavat peitetulpat 14.0 mm 27.0 mm 3.0 mm LDPE Väritön

10204078

Hinta-alue
0,221 € - 0,1199 €

Varastotasot
17500 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    27.0 mm
  • H
    9.5 mm
  • h
    7.0 mm
  • d1
    14.0 mm
  • Tyyppi
    1
Napsautettavat peitetulpat 62.5 mm LDPE - PIR Väritön

10085844

Hinta-alue
0,722 € - 0,3929 €

Varastotasot
2065 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    62.5 mm
  • H
    9.5 mm
  • h
    3.0 mm
  • d1
    51.0 mm
  • Väri
    Väritön
Napsautettavat peitetulpat 22.0 mm 33.5 mm 3.0 mm LDPE - PIR Väritön

10085301

Hinta-alue
0,3035 € - 0,1655 €

Varastotasot
10500 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    33.5 mm
  • H
    9.8 mm
  • h
    3.0 mm
  • d1
    22.0 mm
  • Tyyppi
    1
Napsautettavat peitetulpat 16.0 mm 27.5 mm 3.0 mm LDPE - PIR Väritön

10085288

Hinta-alue
0,2457 € - 0,1334 €

Varastotasot
32500 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    27.5 mm
  • H
    9.8 mm
  • h
    3.0 mm
  • d1
    16.0 mm
  • Tyyppi
    1
Napsautettavat peitetulpat 31.5 mm 41.0 mm 3.0 mm LDPE - PIR Väritön

10087596

Hinta-alue
0,4302 € - 0,2343 €

Varastotasot
772 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    41.0 mm
  • H
    9.5 mm
  • h
    3.0 mm
  • d1
    31.5 mm
  • Väri
    Väritön
Napsautettavat peitetulpat 36.5 mm LDPE - PIR Väritön

10085318

Hinta-alue
0,3418 € - 0,1922 €

Varastotasot
5700 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    36.5 mm
  • H
    9.8 mm
  • h
    3.0 mm
  • d1
    25.0 mm
  • Väri
    Väritön
Napsautettavat peitetulpat 24.0 mm LDPE - PIR Väritön

10085271

Hinta-alue
0,1968 € - 0,1067 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    24.0 mm
  • H
    9.8 mm
  • h
    3.0 mm
  • d1
    12.5 mm
  • Väri
    Väritön
Napsautettavat peitetulpat 47.5 mm 59.0 mm 3.0 mm LDPE - PIR Väritön

10085837

Hinta-alue
0,6424 € - 0,348 €

Varastotasot
2131 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    59.0 mm
  • H
    9.8 mm
  • h
    3.0 mm
  • d1
    47.5 mm
  • Tyyppi
    1